BMF008P
Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Code typographique:
BMF 307K-R-AS-L-3-03
- Forme de rainure
- Rainure en T
- Dimensions
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- Principe de fonctionnement
- Détecteur Reed (2 fils)
- Câble
- PVC, 3 m
- Matériau du boîtier
- LCP
- Sortie de commutation
- Détecteur Reed (2 fils), polarisé Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 1000 Hz
- Tension d'emploi Ub
- 4...30 VDC/4...30 VAC
- Température ambiante
- -20...70 °C
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04