BMF000J
Capteurs de champ magnétique cylindriques
Code typographique:
BMF 07M-PS-D-2-S4-00,6
Alternative recommandée
BMF000L
BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00,3
- Dimensions
- Ø 6.5 x 30 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Câble
- PUR, 0.6 m
- Utilisation
-
Montage flexible
Portées > 20 mm possibles - Fixation
- Bornes
- Matériau du boîtier
- Laiton, nickelé
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 10000 Hz
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04