BIL0004

Abandonné

Capteurs magnéto-inductifs

Code typographique:

BIL ED0-P160A-01-S75

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

disponible sur demande

Alternative recommandée

BMP000A

BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S75

Raccordement
M8x1
Écart de linéarité max.
±2,4 mm
Portée
0...160 mm
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-10...75 °C
Fidélité de répétition
0.3 % FS
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Brides de fixation pour capteurs magnétiques

Accessoires mécaniques

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05