Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Entreprise
Service et support
Télécharger

BML0393

Système de mesure de déplacement absolu

Code typographique:

BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284

Chargement...
Dimensions
14 x 13 x 40 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 12-polaire, 0.3 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium
Interface
SSI;Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Plage de mesure
256 mm
Résolution
0.9765625 µm
Distance de lecture
0.01...0.35 mm
Écart de linéarité max.
±7 µm
Tension d'emploi Ub
4.75...5.25 VDC
Température ambiante
-20...80 °C
Sens de déplacement
dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
Codage interface
Binaire
Homologation / conformité
cURus
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Bandes magnétiques avec codage incrémental ou absolu

Câbles de raccordement

Electrical accessories

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990