BSI0009

S-BSI R65

Code typographique:

BSI R65K0-XB-MYS090-S115

Chargement...
Principe de mesure
Système de mesure MEMS
Axes de mesure
2
Plage de mesure
-90...90°
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Interface
2x Analogique, courant 4…20 mA
Résolution
≤ 0.01 °
Précision
±0.2°
Raccordement
Connecteur, M12x1
Matériau du boîtier
Plastique
Température ambiante
-40...80 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Texte additionnel
Possibilité de centrage dans la plage de ±5° s'écartant de l'horizontale
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01