BSP0038
Capteurs de pression numériques
Code typographique:
BSP B050-EV003-A01A0B-S4
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BSP00Y7
BSP B050-EV009-P00S2B-S4
- Plage de mesure
- 0...50 bar
- Précision
- ±0.5 % FSO BFSL
- Pression de surcharge
- 100 bar
- Pression d'éclatement
- 150.00 bar
- Tension d'emploi Ub
- 18...36 VDC
- Sortie analogique
- Analogique, tension 0…10 V
- Sortie de commutation
- NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Raccord process
- G 1/4" (DIN 3852)
- Matériau du raccord processus
- Acier inoxydable (1.4301)
- Matériau de la bague d'étanchéité
- FKM
- Matériau du boîtier
-
Acier inoxydable (1.4301)
PA 6.6 - Température du produit
- -40...125 °C
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02