BSP001K

Abandonné

Capteurs de pression numériques

Code typographique:

BSP B100-EV002-D01A0B-S4

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BSP00Y8

BSP B100-EV009-P00S2B-S4

Plage de mesure
0...100 bar
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression de surcharge
200 bar
Pression d'éclatement
300.00 bar
Tension d'emploi Ub
18...36 VDC
Sortie de commutation
2x NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Raccord process
G 1/4" (DIN 3852)
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4301)
Matériau de la bague d'étanchéité
FKM
Matériau du boîtier
PA
PA 6.6
Température du produit
-25...125 °C
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Documentation technique

Câbles de liaison

Fixations universelles

Accessoires mécaniques

Adaptateur

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02