Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
non disponible
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m
- Version
- Éclairage linéaire
- Dimensions
- 13 x 113.5 x 18 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Consommation de courant max.
- 200 mA, 375 mA (Boost mode)
- Mode de fonctionnement
-
Normal
Amplifié - Entrées numériques
- Déclencheur
- Matériau
-
Aluminium anodisé, noir
Verre - Surface lumineuse
- 80 x 10 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Longueur d'onde
- 617 nm
- Température ambiante
- -10...55 °C
- Homologation / conformité
- CE
- Classe de protection
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.1
- 27-11-06-35