141.71 CAD
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
Date de livraison estimée : 3-4 semaines
- Principe de fonctionnement
- Poignée
- Utilisation
- Support pour têtes de lecture/écriture avec le diamètre de 18 mm
- Matériau
- POM noir
- Dimensions
- Ø 40 x 125 mm
- Température ambiante
- 0...70 °C
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002024
- ETIM 5.0
- EC002024
- ETIM 6.0
- EC002024
- ETIM 7.0
- EC002024
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-92