BAE002F

Abandonné

Convertisseurs de signaux

Code typographique:

BOS S-C02

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Fonction
Compteur de pièces (1 imp. par pièce)
Diviseur (1 imp. par x pièces)
Amplificateur-relais jusqu'à 400 mA
Flip-Flop (bouton de marche/arrêt)
Inverseur de commutation (NO/NF)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Entrées numériques
NPN
Raccordement
Connecteur, M12x1
Raccordement capteur
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Matériau du boîtier
PBT
PA
Dimensions
Ø 20 x 60 mm
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 8.1
27-27-92-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90