BAE002L

Abandonné

Convertisseurs de signaux

Code typographique:

BOS S-M02

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Fonction
Contrôleur de fréquence jusqu'à 1 kHz
Amplificateur-relais jusqu'à 400 mA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Entrées numériques
NPN
Raccordement
Connecteur, M12x1
Raccordement capteur
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Matériau du boîtier
PBT
PA
Dimensions
Ø 20 x 60 mm
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique
Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90