BIS0075

Abandonné

Têtes de lecture/écriture BF et antennes (70/455 kHz)

Code typographique:

BIS C-318-PU1-05

Chargement...

disponible sur demande

Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Dimensions
48 x 30 x 186 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
rectangulaire
Raccordement
5.00 m, PU
Matériau du boîtier
PA 6.6
Température de stockage
-20...85 °C
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01