BIS0080
Têtes de lecture/écriture BF et antennes (70/455 kHz)
Code typographique:
BIS C-327-05
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
non disponible
- Groupe de produits
- BF (70/455 kHz)
- Dimensions
- 43 x 20 x 88 mm
- Montage
- metal-free (clear zone)
- Forme d'antenne
- rectangulaire
- Raccordement
- M12x1-Connecteur femelle, 5.00 m, PU
- Matériau du boîtier
- POM
- Température de stockage
- -20...85 °C
- Température ambiante
- 0...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
- CE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01