BIS0090

Abandonné

Unités d'exploitation BF (70/455 kHz)

Code typographique:

BIS C-600-007-652-02-KL1

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Interface
RS422/RS485
séparation galvanique
Technologies RFID prises en charge
LF 70/455 kHz (BIS C )
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
1
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Matériau du boîtier
ABS
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP65, avec tête de lecture/ écriture
Homologation / conformité
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
Raccordement
Barrette à bornes, 19-polaire
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01