BIS00KY
Unités d'exploitation BF (70/455 kHz)
Code typographique:
BIS C-600-007-653-02-KL1
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
non disponible
- Groupe de produits
- BF (70/455 kHz)
- Interface
-
RS422/RS485
séparation galvanique - Technologies RFID prises en charge
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
- 1
- Tension d'emploi Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Classe de protection
- IP65, avec tête de lecture/ écriture
- Homologation / conformité
-
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS - Raccordement
- Barrette à bornes, 19-polaire
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01