BIS00HC

Abandonné

Têtes de lecture/écriture BF (70/455 kHz) avec unité d'exploitation intégrée

Code typographique:

BIS C-60R-002-08P-PU-05

Chargement...

disponible sur demande

Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Dimensions
Ø 30 x 95 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
Câble (blindé), 15-polaire, 5.00 m, PU
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Interface
8x8 Bit parallel
Température ambiante
0...50 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique

Fixations universelles

Dispositifs de fixation avec butée fixe

Fixations pour systèmes RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01