BIS003F

Non disponible dans la boutique en ligne

Supports de données BF (125 kHz)

Code typographique:

BIS L-103-05/L-RO

57.20 CAD

Prix de liste

Demande de contact

Accessoires recommandés
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Dimensions
Ø 12.4 x 2 mm
Communication
Read Only
Numéro de série UID, en lecture seule
5 Byte
Type de mémoire
EEPROM
Forme d'antenne
ronde
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Température de stockage temporaire
-40...130 °C 1x1000 h
Température ambiante
-25...85 °C
Matériau du boîtier
PPS, EP
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Données de mesurage

  • Élimination

Fixations pour systèmes RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02