BIS00C8

Abandonné

Têtes de lecture/écriture BF (125 kHz) avec unité d'exploitation intégrée

Code typographique:

BIS L-400-035-002-02-S115

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Groupe de produits
BF (125 kHz)
Principe de fonctionnement
Appareil de lecture
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, 0.50 m, PU
Matériau du boîtier
Laiton, Interface PBT, nickelé
Interface
RS422
Tension d'emploi Ub
19.2...26.4 VDC
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique

Câbles de raccordement

Fixations universelles

Écrou

Connecteurs confectionnables

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01