BIS00HM

Abandonné

Unités d'exploitation HF (13,56 MHz)

Code typographique:

BIS M-688-001

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Interface
Melsec-Q
Technologies RFID prises en charge
HF 13.56 MHz (BIS M)
Tension d'emploi Ub
21.6...26.4 VDC
Température ambiante
0...55 °C
Classe de protection
IP20
Homologation / conformité
CE
WEEE
EAC
Raccordement
Bornes à vis, 18-polaire
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01