BAE003L
Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN
Code typographique:
BAE PS-XA-1W-48-050-004
disponible sur demande
- Dimensions
- 175.5 x 124.5 x 116.6 mm
- Version
- Rail DIN
- Fixation
- Montage sur profilé chapeau
- Matériau du boîtier
- Métal
- Raccordement
- Borne, 0.25...4 mm²
- Tension d'entrée
- Sélection automatique 115/230 V AC, Monophasée
- Tension de sortie nominale DC
- 48 V
- Courant nominal de sortie
- 5 A
- Classe de protection
- IP20
- Homologation / conformité
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Température ambiante
- -40...70 °C
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01