BAE0009

Abandonné

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Code typographique:

BAE PS-XA-3Y-24-200-007

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BAE0117

BAE PS-XA-3Y-24-200-022

Dimensions
150 x 124 x 111.9 mm
Version
Rail DIN
Fixation
Montage sur profilé chapeau
Matériau du boîtier
Métal
Raccordement
Borne, 0,25 mm²...4 mm²
Tension d'entrée
400…500 VAC, Triphasée
Tension de sortie nominale DC
24 V
Courant nominal de sortie
20 A
Classe de protection
IP20
Homologation / conformité
CE
CCC
cULus
WEEE
Température ambiante
-30...70 °C
Documentation technique
Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01