BAE004M

Abandonné

Afficheurs

Code typographique:

BDD 622-R3Q4-0-52-N-00

Chargement...

disponible sur demande

Alternative recommandée

BAE010L

BDD 750-4D02-000-402-2-A

Fonction
Compteur à deux axes
Entrées, nombre
4
Sorties, nombre
2
Sorties numériques
2x PNP
Alimentation du capteur
5 V/24 V, max. 150 mA par canal
Température ambiante
0...40 °C
Classe de protection façade avant du boîtier
IP42
Homologation / conformité
CE
WEEE
Découpe du tableau de commande
92 x 92 mm
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01