BNI0001
Modules réseau pour Devicenet
Code typographique:
BNI DNT-104-000-Z004
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BNI005A
BNI DNT-502-100-Z001
- Interface
- DeviceNet
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion (COM 2)
- 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 2
- Entrées/sorties configurables
- non
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc, Moulé sous pression
- Dimensions
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02