BNI007J
Modules réseau pour Profinet
Code typographique:
BNI PNT-508-105-Z031-002
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
non disponible
- Interface
- Profinet I/O
- Fast Start-Up (FSU)
- oui
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- Push-pull SCRJ, 2-pôles
- Connexion (COM 2)
- Push-pull SCRJ, 2-pôles
- Connexion (alimentation en tension IN)
- Push-pull, 5-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- Push-pull, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 2
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Courant total US, capteur
- 16.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 16.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc, Moulé sous pression
- Dimensions
- 84.4 x 47 x 185.4 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Version IO-Link
- 1.1
- Classe port
- Type A
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02