BNI00A9

Abandonné

Modules réseau pour Profinet

Code typographique:

BNI PNT-527-005-Z040

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BNI00FY

BNI PNT-538-005-Z063

Interface
Profinet I/O
Fast Start-Up (FSU)
oui
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Connexion emplacements
4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
4x PNP, type 3
Entrées/sorties configurables
non
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Dimensions
37 x 32.6 x 224 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP67
Interfaces supplémentaires
4x IO-Link
Version IO-Link
1.1
Classe port
Type B
Documentation technique

Balluff Engineering Tool

Appareils de signalisation visuels

IO-Link sensor/ actuator hubs

Convertisseur de signal

Connecteurs d'îlots de vannes I/ O-Link

Interfaces I/ O-Link universelles

Modules IO-Link pour applications de sécurité

Transmission de signaux IO-Link

Répartiteurs en Y

Câbles de liaison

Aide au réglage / outil

Écrans de protection / boîtier de protection

Accessoires mécaniques

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Connecteurs confectionnables

Traversées d'armoire électr.

Tés

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02