BNI0036

Abandonné

Modules réseau pour Ethernet/IP

Code typographique:

BNI EIP-302-100-Z016

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015

Interface
EtherNet/IP
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Entrées numériques
16x PNP, type 2
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant de sortie max.
2 A
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Dimensions
68 x 32.4 x 224 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Balluff Engineering Tool

Répartiteurs en Y

Aide au réglage / outil

Écrans de protection / boîtier de protection

Accessoires mécaniques

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Connecteurs confectionnables

Traversées d'armoire électr.

Tés

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04