BNI0076

Abandonné

Répartiteurs de capteurs/actionneurs IO-Link

Code typographique:

BNI IOL-106-S01-K006-C01

Chargement...

disponible sur demande

Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x NPN, Typ2
Entrées/sorties configurables
non
Surveillance individuelle des canaux
oui
Fonction additionnelle
Identification 2 octets
Courant total US, capteur
4 A
Matériau du boîtier
PA, transparent
Dimensions
50 x 30.8 x 115 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
4.0 ms
Données de processus IN
6 Byte
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Répartiteurs en Y

Aide au réglage / outil

Écrans de protection / boîtier de protection

Accessoires mécaniques

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Tés

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02