BNI0061
Répartiteurs de capteurs/actionneurs IO-Link
Code typographique:
BNI IOL-106-S01-Z012-C01
disponible sur demande
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x NPN, Typ2
- Entrées/sorties configurables
- non
- Surveillance individuelle des canaux
- oui
- Fonction additionnelle
- Identification 2 octets
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Matériau du boîtier
- Zinc, Moulé sous pression
- Dimensions
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 4.0 ms
- Données de processus IN
- 6 Byte
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02