BCC0EPN
Câbles bruts
Code typographique:
BCC 0000-0000-00-090-VX4CW8-300
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
non disponible
- Câble
- PVC Yellow, 30.00 m
- Nombre de conducteurs
- 12
- Section de conducteur
- 18 AWG
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-06-01-05
- ECLASS 11.0
- 27-06-01-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-06-20-07
- ECLASS 6.2
- 27-06-20-11
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001578
- ETIM 6.0
- EC001578
- ETIM 7.0
- EC001578
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-06-08-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-06-20-06
- eCl@ss 8.1
- 27-06-20-11
- eCl@ss 9.0
- 27-06-20-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-20-11