Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BCC0C3A
BCC M313-0000-10-001-PW3334-050
- Raccordement
- Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
- Câble
- PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...90 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...90 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement