- Raccordement
- Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles
- Câble
- PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 8
- Section de conducteur
- 0.25 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -40...90 °C
- Température de câble, pose flexible
- -5...90 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 5.0 A