BCC071E
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100
- Raccordement
- A, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 4 pôles
- Visualisation d'état (broche 2)
- LED jaune
- Visualisation d'état
-
LED jaune
LED verte - Visualisation d'état (broche 3)
- LED verte
- Câble
- PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 5
- Section de conducteur
- 0.50 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 24 VDC
- Courant nominal (40 °C)
- 6.0 A