BCC06FR
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC A315-A315-30-335-PX05A5-100
- Connexion 1
- 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
- Connexion 2
- 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
- Câble
- PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 5
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -20...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 10.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68/IP67, IP68