BCC0FMU
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-010
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
- Interface
- DeviceNet Thin
- Câble
- PVC blindé gris, 1 m
- Nombre de conducteurs
- 4
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K