BPI00C9
Répartiteurs passifs
Code typographique:
BPI 4M303N-5K-B0-KPX60-050
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BPI00F6
BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-050
- Connexion emplacements
- 4x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles
- Témoin de mise sous tension
- LED verte
- Affichage fonction de commande
- LED jaune (4x)
- Type de signal
- NPN
- Câble
- PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Courant de sortie max.
- 3 A
- Courant total max.
- 8 A
- Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-19
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08