BCC085F

Disponible

Traversées d'armoire électrique

Code typographique:

BCC M414-E814-BG-RM013-000

Chargement...
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Fixation
M16x1,5
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
0.5 A
Classe de protection
IP67/IP20
Température ambiante
-20...80 °C
Homologation / conformité
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-08
eCl@ss 8.1
27-44-03-12
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12