BES056A

Disponible

S-BES M P

Code typographique:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
500 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, revêtu, PTFE
Face sensible, matériau
Acier inoxydable/revêtu/PTFE
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistance à la pression max.
60 bar
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Dispositifs de fixation avec butée fixe