BSP00W4

Abandonné

Capteurs de pression affleurants

Code typographique:

BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BSP00ZN

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

Plage de mesure
0 bar...100 mbar
Précision
±0.18 % FSO BFSL
Pression de surcharge
0.5 bar
Pression d'éclatement
1.5 bar
Tension d'emploi Ub
8...32 VDC
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Raccord process
1 1/2" Tri Clamp
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4404)
Matériau de la bague d'étanchéité
sans, soudé
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Température du produit
-10...125 °C
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP69K
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02