BVS002F
SmartCamera pour Vision Industrielle
Code typographique:
BVS SC-C1280Z00-30-000
en fin de série
- Utilisation
-
Suivi d'objets
code+text analysis
Vérification d'objets - Résolution de l'image
- 1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
- Type de capteur Vision
- Obturateur global couleur CMOS 1/1,8"
- Matériau du boîtier
- Aluminium, peint
- Dimensions
- 62 x 55 x 110 mm
- Sortie de commutation
- 2x E/S configurables
- Interface
- LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
- Tension d'emploi Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Température ambiante
- 0...55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP67, avec tube de protection
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01