BIS00JJ

Coupleurs de données BF (70/455 kHz)

Code typographique:

BIS C-380-06/06-01

Chargement...
Accessoires recommandés
Modèle 1
M16x1
Modèle 2
M16x1
Forme d'antenne
ronde
Longueur de câble L
1.00 m
Température de stockage
-20...85 °C
Température ambiante
0...70 °C
Matériau du boîtier
Laiton, Écrous laiton nickelé, nickelé
Classe de protection
IP67
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01