- Version
- Convertisseur RS232
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Entrées numériques
- 2x PNP, type 3
- Entrées/sorties configurables
- non
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Raccordement capteur
- M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, A-codé
- Matériau du boîtier
-
Acier inoxydable (1.4404)
PTFE - Dimensions
- Ø 18 x 118 mm
- Température ambiante
- -5...55 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab - Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 35.2 ms
- Données de processus IN
- 32 Byte
- Données de processus OUT
- 32 Byte
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02