BAM02HA
Dispositif d'arrêt d'urgence
Code typographique:
BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
disponible sur demande
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0,1 MM cycles de commutation
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
Safety
WEEE - Principe actif
- Mécanique
- Nombre de contacts
- 2x contacts à ouverture forcée
- Catégorie d'utilisation
-
AC-15
DC-13 - Type de réarmement
- Tournage
- Durée de vie mécanique
- 0,06 MM cycles de commutation
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
- Dimensions
- 80 x 106 x 72 mm
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP65
- Matériau du boîtier
- Plastique
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-19-01
- eCl@ss 8.1
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.0
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.1
- 27-37-12-44