BVS0030

Abandonné

Caméras industrielles

Code typographique:

BVS CA-C2464Z00-35-000

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Version
Caméra industrielle
Interface
USB 2.0 / 3.0
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
40 x 37.7 x 40 mm
Type de capteur Vision
Obturateur global couleur CMOS 2/3"
Puce du capteur
Sony IMX264
Résolution de l'image
5.1 MP (2464 x 2056 pixels)
Matériau du boîtier
Aluminium, peint
Formats d'image
BayerRG8
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
RGB8Packed
BGR8Packed
BGRA8Packed
BGR10V2Packed
YUV422Packed
YUV422_YUYVPacked
YUV444Packed
RGB8
BGR8
BGRa8
RGB10p32
YUV422_8_UYVY
YUV422_8
YUV8_UYV
YUV411_8_UYYVYY
BayerRG12p
Tension d'emploi Ub
11...25 VDC
Température ambiante
0...45 °C
Homologation / conformité
CE
FCC
EAC
WEEE
Classe de protection
IP40
Documentation technique

Accessoires obligatoires

Éclairages linéaires

Éclairages spots

Rétroéclairages

Éclairages coaxiaux

Éclairages de champ sombre

Adaptateur

Écrans de protection / boîtier de protection

Software and Controller

Fixations pour capteurs Vision, SmartCamera et éclairages

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 5.1.3
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01