BID000Y
Capteurs de sécurité codés par transpondeur
Code typographique:
BID R03K-4R300
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
disponible sur demande
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE - Principe actif
- sans contact (RFID)
- Actionneur, force de traction
- 0 N
- Montage
- quelconque
- Dimensions
- 91 x 25 x 22 mm
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Matériau du boîtier
- Thermoplaste, renforcé à la fibre de verre
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03