BIS019W

Têtes de lecture/écriture HF et antennes (13,56 MHz)

Code typographique:

BIS VM-343-501/10-S115

Chargement...

Do not use for new projects, alternative below:

Alternative recommandée

BIS019Z

BIS VM-346-501/10-S115

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 14.5 x 82.1 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
Raccordement
Connecteur mâle, 8-pôles
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique

Accessoires obligatoires

Multi-frequency processors

Répartiteurs en Y

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01