BES0587

S-BES Q M

Code typographique:

BES Q08ZC-PSC30B-EZ02-519

Chargement...
Dimensions
40 x 8 x 8 mm
Modèle
8x8
Montage
flush
Portée
3 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, revêtu
Face sensible, matériau
PBT, revêtu
Raccordement
Câble, 2.0 m, TPE