BOS026R

S-BOS 21M R

Code typographique:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

Chargement...
Série
21M
Dimensions
15 x 51 x 42.5 mm
Interface
2x PNP/NPN/push-pull Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
IO-Link 1.1
Fonction d'entrée
Remise à zéro du compteur
Possibilité de réglage interface
Mode de fonctionnement
Apprentissage des points d'action
Principe de fonctionnement optique
Sortie de commutation
Fonction de commutation
Hystérésis
Fonction temps
Fonction de comptage
Contrôleur de fréquence
Stockage des données actif/inactif
Activation / désactivation émetteur
Dispositif de réglage actif/inactif
Réglage usine (RAZ)
autre, voir notice d'utilisation
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique énergétique ; détecteur optique avec suppression d'arrière plan ; barrage optique à réflexion ; barrage optique unidirectionnel (émetteur) ; barrage optique unidirectionnel (récepteur), selon le réglage
Particularité optique
Multifonction
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 50 mm à 1 m
Portée
réglable
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Zinc, Coulé sous pression, peint
Aluminium, Verre, PC
Face sensible, matériau
Verre, antireflet
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Fourniture
Notice d'utilisation
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Dispositifs de fixation sans butée fixe

Système de montage universel

Réflecteurs

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-90
eCl@ss 9.1
27-27-09-90