BES05RT

S-BES M HT

Code typographique:

BES M05ED-PSD08B-ES10-T

Chargement...
Dimensions
Ø 5 x 27 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
0.8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1.5 kHz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4104)
Face sensible, matériau
Céramique
Raccordement
Câble, 10 m, Silicone
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
0...135 °C