BLA000A

S-BL G

Code typographique:

BLA 50D-001-S115

Chargement...
Série
D
Interface
2x Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA
3x PNP/NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Bande lumineuse
Particularité optique
Technologie CCD
Caractéristique faisceau
Bande lumineuse collimatée, largeur 54 mm
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Portée
0...2 m
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01