BLA000F

S-BL G

Code typographique:

BLA 72D-002-S4

Chargement...
Accessoires recommandés
Série
D
Interface
IO-Link 1.1
Principe de fonctionnement
Bande lumineuse
Particularité optique
Technologie CCD
Caractéristique faisceau
Bande lumineuse collimatée, largeur 80 mm
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Portée
0...2 m
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
UKCA
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01